Doigts d'indexage verrouillables, Forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou, pouces (03099-11)

Doigts d'indexage verrouillables, Forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou, pouces (03099-11)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-11-0704A4
03099-11-0704AL
03099-11-0705A4
03099-11-0705A5
03099-11-0705AL
03099-11-0705AM
03099-11-0706A4
03099-11-0706A5
03099-11-0706A6
03099-11-0706AL
03099-11-0706AM
03099-11-0706AN
03099-11-0708A5
03099-11-0708A6
03099-11-0708A7
03099-11-0708AM
03099-11-0708AN
03099-11-0708AO
03099-11-0710A6
03099-11-0710A7
03099-11-0710AN
03099-11-0710AO
03099-11-0712A7
03099-11-0712AO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

20.76 €

1 4 jours 10.94.943/8-16101639.526.3209/161480.0178

20.76 €

1 4 jours 10.94.943/8-24101639.526.3209/161480.0185

20.76 €

1 4 jours 10.94.953/8-16101.3639.526.3209/161480.0183

21.22 €

1 4 jours 12.95.751/2-13121.3848.431.1253/41580.0335

20.76 €

1 4 jours 10.94.953/8-24101.3639.526.3209/161480.0188

21.22 €

1 4 jours 12.95.751/2-20121.3848.431.1253/41580.0354

20.76 €

1 4 jours 10.94.963/8-16101.8639.526.3209/161480.0186

21.22 €

1 4 jours 12.95.761/2-13121.8848.431.1253/41580.0335

25.41 €

1 4 jours 16.6765/8-11161.81062.341.53215/1635150.0692

20.76 €

1 4 jours 10.94.963/8-24101.8639.526.3209/161480.0192

21.22 €

1 4 jours 12.95.761/2-20121.8848.431.1253/41580.0358

25.41 €

1 4 jours 16.6765/8-18161.81062.341.53215/1635150.0703

21.22 €

1 4 jours 12.95.781/2-13122.3848.431.1253/41580.0325

25.41 €

1 4 jours 16.6785/8-11162.31062.341.53215/1635150.0721

28.97 €

1 4 jours 20.58.583/4-10202.31272.351.25351-1/860200.1248

21.22 €

1 4 jours 12.95.781/2-20122.3848.431.1253/41580.0374

25.41 €

1 4 jours 16.6785/8-18162.31062.341.53215/1635150.0749

28.97 €

1 4 jours 20.58.583/4-16202.31272.351.25351-1/860200.1281

25.41 €

1 4 jours 16.67105/8-11162.81062.341.53215/1635150.0908

28.97 €

1 4 jours 20.58.5103/4-10202.81272.351.25351-1/860200.1265

25.41 €

1 4 jours 16.67105/8-18162.81062.341.53215/1635150.0771

28.97 €

1 4 jours 20.58.5103/4-16202.81272.351.25351-1/860200.1299

28.97 €

1 4 jours 20.58.5123/4-102031272.351.25351-1/860200.1294

28.97 €

1 4 jours 20.58.5123/4-162031272.351.2535-60200.1347

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Bruni
Matériau du composant Polyamide Couleur du composant Gris foncé RAL 7021 Désignation Doigt d’indexage verrouillable
Forme D Contre-écrou Avec contre-écrou RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique