Doigts d'indexage verrouillables en inox, Forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou, pouces (03099-11)

Doigts d'indexage verrouillables en inox, Forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou, pouces (03099-11)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-11-10404A4
03099-11-10404AL
03099-11-10405A4
03099-11-10405A5
03099-11-10405AL
03099-11-10405AM
03099-11-10406A4
03099-11-10406A5
03099-11-10406A6
03099-11-10406AL
03099-11-10406AM
03099-11-10406AN
03099-11-10408A5
03099-11-10408A6
03099-11-10408A7
03099-11-10408AM
03099-11-10408AN
03099-11-10408AO
03099-11-10410A6
03099-11-10410A7
03099-11-10410AN
03099-11-10410AO
03099-11-10412A7
03099-11-10412AO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

24.78 €

1 4 jours 9343/8-16101638.525201480.0159

24.78 €

1 4 jours 9343/8-24101638.525201480.0165

24.78 €

1 4 jours 9353/8-16101.3638.525201480.0162

27.03 €

1 4 jours 10.83.651/2-13121.3847.730251580.0313

24.78 €

1 4 jours 9353/8-24101.3638.525201480.0169

27.03 €

1 4 jours 10.83.651/2-20121.3847.730251580.0333

24.78 €

1 4 jours 9363/8-16101.8638.525201480.0164

27.03 €

1 4 jours 10.83.661/2-13121.8847.730251580.0319

29.71 €

1 4 jours 14.44.865/8-11161.81061.2403235150.0670

24.78 €

1 4 jours 9363/8-24101.8638.525201480.0171

27.03 €

1 4 jours 10.83.661/2-20121.8847.730251580.0339

29.71 €

1 4 jours 14.44.865/8-18161.81061.2403235150.0700

27.03 €

1 4 jours 10.83.681/2-13122.3847.730251580.0331

29.71 €

1 4 jours 14.44.885/8-11162.31061.2403235150.0689

35.29 €

1 4 jours 18683/4-10202.31271503560200.1209

27.03 €

1 4 jours 10.83.681/2-20122.3847.730251580.0349

29.71 €

1 4 jours 14.44.885/8-18162.31061.2403235150.0724

35.29 €

1 4 jours 18683/4-16202.31271503560200.1259

29.71 €

1 4 jours 14.44.8105/8-11162.81061.2403235150.0711

35.29 €

1 4 jours 186103/4-10202.81271503560200.1230

29.71 €

1 4 jours 14.44.8105/8-18162.81061.2403235150.0735

35.29 €

1 4 jours 186103/4-16202.81271503560200.1278

35.29 €

1 4 jours 186123/4-102031271503560200.1258

35.29 €

1 4 jours 186123/4-162031271503560200.1304

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme A Type de forme Avec douille fileté
Contre-écrou Sans contre-écrou RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique