Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, Forme C (03099-12)

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, Forme C (03099-12)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-12-1060410
03099-12-10604101
03099-12-10604102
03099-12-1060410116
03099-12-106041012
03099-12-106041016
03099-12-1060410184
03099-12-1060410186
03099-12-1060410187
03099-12-1060410188
03099-12-106041084
03099-12-106041086
03099-12-106041087
03099-12-106041088
03099-12-1060510
03099-12-10605101
03099-12-1060512
03099-12-10605102
03099-12-1060510116
03099-12-106051012
03099-12-106051016
03099-12-1060510184
03099-12-1060510186
03099-12-1060510187
03099-12-1060510188
03099-12-10605121
03099-12-10605122
03099-12-106051084
03099-12-106051086
03099-12-106051087
03099-12-106051088
03099-12-1060512116
03099-12-106051212
03099-12-106051216
03099-12-1060512184
03099-12-1060512186
03099-12-1060512187
03099-12-1060512188
03099-12-106051284
03099-12-106051286
03099-12-106051287
03099-12-106051288
03099-12-1060610
03099-12-10606101
03099-12-1060612
03099-12-10606102
03099-12-1060616
03099-12-1060610116
03099-12-106061012
03099-12-106061016
03099-12-1060610184
03099-12-1060610186
03099-12-1060610187
03099-12-1060610188
03099-12-10606121
03099-12-10606122
03099-12-10606161
03099-12-10606162
03099-12-106061084
03099-12-106061086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
Couleur du composant B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

20.85 €

1 4 jours 10Gris foncé RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10x1Gris foncé RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10Orangé pur RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10x1Jaune colza RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10x1Orangé pur RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10Jaune colza RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10x1Rouge traffic RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10x1Vert sécurité RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10x1Bleu traffic RAL 501710.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10x1Gris clair RAL 703510.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10Rouge traffic RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10Vert sécurité RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10Bleu traffic RAL 501710.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10Gris clair RAL 703510.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 jours 10Gris foncé RAL 702110.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10x1Gris foncé RAL 702110.94.95101.3639.526.315101480.0236

22.66 €

1 4 jours 12Gris foncé RAL 702112.95.75121.3848.431.119121580.0388

20.85 €

1 4 jours 10Orangé pur RAL 200410.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10x1Jaune colza RAL 102110.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10x1Orangé pur RAL 200410.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10Jaune colza RAL 102110.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10x1Rouge traffic RAL 302010.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10x1Vert sécurité RAL 603210.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10x1Bleu traffic RAL 501710.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10x1Gris clair RAL 703510.94.95101.3639.526.315101480.0236

22.66 €

1 4 jours 12x1.5Gris foncé RAL 702112.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12Orangé pur RAL 200412.95.75121.3848.431.119121580.0388

20.85 €

1 4 jours 10Rouge traffic RAL 302010.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10Vert sécurité RAL 603210.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10Bleu traffic RAL 501710.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 jours 10Gris clair RAL 703510.94.95101.3639.526.315101480.0236

22.66 €

1 4 jours 12x1.5Jaune colza RAL 102112.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12x1.5Orangé pur RAL 200412.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12Jaune colza RAL 102112.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12x1.5Rouge traffic RAL 302012.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12x1.5Vert sécurité RAL 603212.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12x1.5Bleu traffic RAL 501712.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12x1.5Gris clair RAL 703512.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12Rouge traffic RAL 302012.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12Vert sécurité RAL 603212.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12Bleu traffic RAL 501712.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 jours 12Gris clair RAL 703512.95.75121.3848.431.119121580.0388

20.85 €

1 4 jours 10Gris foncé RAL 702110.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 jours 10x1Gris foncé RAL 702110.94.96101.8639.526.315101480.0239

22.66 €

1 4 jours 12Gris foncé RAL 702112.95.76121.8848.431.119121580.0392

20.85 €

1 4 jours 10Orangé pur RAL 200410.94.96101.8639.526.315101480.0239

24.83 €

1 4 jours 16Gris foncé RAL 702116.676161.81062.341.5261635150.0931

20.85 €

1 4 jours 10x1Jaune colza RAL 102110.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 jours 10x1Orangé pur RAL 200410.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 jours 10Jaune colza RAL 102110.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 jours 10x1Rouge traffic RAL 302010.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 jours 10x1Vert sécurité RAL 603210.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 jours 10x1Bleu traffic RAL 501710.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 jours 10x1Gris clair RAL 703510.94.96101.8639.526.315101480.0239

22.66 €

1 4 jours 12x1.5Gris foncé RAL 702112.95.76121.8848.431.119121580.0392

22.66 €

1 4 jours 12Orangé pur RAL 200412.95.76121.8848.431.119121580.0392

24.83 €

1 4 jours 16x1.5Gris foncé RAL 702116.676161.81062.341.5261635150.0931

24.83 €

1 4 jours 16Orangé pur RAL 200416.676161.81062.341.5261635150.0931

20.85 €

1 4 jours 10Rouge traffic RAL 302010.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 jours 10Vert sécurité RAL 603210.94.96101.8639.526.315101480.0239

Loading...

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Matériau du composant Thermoplastique Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme C
Type de forme Avec bouchon en plastique, sans contre-écrou Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Avec six pans
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique