Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet (03089)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-091004060
03089-091105080
03089-091206100
03089-091308120
03089-091903060
03089-191004060
03089-191105080
03089-191206100
03089-191308120
03089-191903060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
D
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

4.55 €

1 4 jours Acier44M614136156136126

5.18 €

1 4 jours Acier55M8141.340177158126

5.66 €

1 4 jours Acier66M10181.847.52081710158

6.67 €

1 4 jours Acier88M12252.361.726102312198

4.51 €

1 4 jours Acier3.53M6140.831.5125106104

5.08 €

1 4 jours Acier inoxydable44M614136156136126

5.80 €

1 4 jours Acier inoxydable55M8141.340177158126

6.29 €

1 4 jours Acier inoxydable66M10181.847.52081710158

7.52 €

1 4 jours Acier inoxydable88M12252.361.726102312198

5.04 €

1 4 jours Acier inoxydable3.53M6140.831.5125106104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Forme AP

Assistance technique