Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03089-093004060 |
03089-093105080 |
03089-093206100 |
03089-093308120 |
03089-093903060 |
03089-193004060 |
03089-193105080 |
03089-193206100 |
03089-193308120 |
03089-193903060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | D (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | ||
5.34 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 5 | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 12 | 6 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 6 | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | ||
7.29 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 8 | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 8 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | ||
6.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 5 | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 12 | 6 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 6 | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | ||
8.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 8 | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 8 | ||
5.13 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 |
Loading...
Type | Bouton standard | Forme | CP |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
D(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles