Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03031-03 |
03031-04 |
03031-05 |
03031-06 |
03031-08 |
03031-10 |
03031-12 |
03031-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage M (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Longueur (mm) | S (mm) | Couple de dévissage env. (Nm) | Force du ressort initiale F1 env. (N) | Force du ressort finale F2 env. (N) | Couple de serrage env. (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 4 jours | 3 | 0.4 | 1.5 | 4 | 9 | 1.5 | 0.07 | 1.5 | 3 | 0.1 | 0.0003 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | 4 | 0.8 | 2.5 | 5 | 10 | 2 | 0.12 | 4 | 10 | 0.18 | 0.0005 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 14 | 2.5 | 0.08 | 6 | 11 | 0.12 | 0.0011 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | 6 | 1 | 3.5 | 7 | 15 | 3 | 0.21 | 9 | 13 | 0.44 | 0.0017 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 0.38 | 15 | 30 | 1.1 | 0.0036 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 10 | 2 | 6 | 9 | 23 | 5 | 0.6 | 20 | 40 | 1.3 | 0.0077 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 12 | 2.5 | 8 | 10 | 26 | 6 | 1.3 | 30 | 55 | 2 | 0.0118 | ||
8.45 € | 1 | 4 jours | 16 | 3.5 | 10 | 14 | 33 | 8 | 3 | 65 | 125 | 3.9 | 0.0301 |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier | Matériau du corps | Acier | Matériau du composant | Bille en acier |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Poussoir à ressort | Finition 1 | Avec frein-filet | Profil d'entraînement | Six pans creux |
Form du patin | Bille | Matière du patin | Acier | Force du ressort | Standard |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filetage M(mm)
H(mm)
D1(mm)
L1(mm)
L=Longueur(mm)
S(mm)
Couple de dévissage env.(Nm)
Force du ressort initiale F1 env.(N)
Force du ressort finale F2 env.(N)
Couple de serrage env.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles