Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet acier, Comp:Bille en acier (03001) (03001-203)

Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet acier, Comp:Bille en acier (03001) 03001-203

Détails du produit:

Référence fabricant: 03001-203

Marque: NORELEM

Prix: 2.42

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

H: 0.4 mm

D1: 1.5 mm

L1: 4 mm

D=Filetage: M3

Force du ressort initiale F1 env.: 5 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03001-203

Référence pièce
03001-203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Filetage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
L=Longueur Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
N Couple de dévissage env.
(Nm)
Unité d'emballage Poids (ERP)
(kg)

2.42 €

1 4 jours 0.41.54M35770.10.40.07-0.0002

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant bille en acier Form du patin bille Matière du patin acier
Profil d'entraînement fente Matière du corps de base acier Désignation Poussoir À Ressort
Finition 1 avec frein-filet Force du ressort renforcé RoHS oui

Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet acier, Comp:Bille en acier (03001), le numéro d'article est le suivant: 03001-203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03001-203.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03001-204
03001-205
03001-206
03001-208
03001-210
03001-212
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Filetage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
L=Longueur Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
N Couple de dévissage env.
(Nm)
Unité d'emballage Poids (ERP)
(kg)

1.92 €

1 4 jours 0.82.55M4129220.180.60.12-0.0004

1.92 €

1 4 jours 0.936M51912300.120.80.08-0.0009

1.93 €

1 4 jours 13.57M62814400.4310.21-0.0009

2.35 €

1 4 jours 1.558M84716731.091.20.37-0.0036

2.43 €

1 4 jours 269M1066191001.361.60.62-0.0068

4.76 €

1 4 jours 2.5810M1266221202.0321.3650.0108

Assistance technique