Poussoirs à ressort avec fente et bille, ressort standard, avec frein-filet (03001)

Poussoirs à ressort avec fente et bille, ressort standard, avec frein-filet (03001)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03001-03
03001-04
03001-05
03001-06
03001-08
03001-10
03001-12
03001-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Couple de dévissage env.
(Nm)
N
(mm)
Unité d'emballage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

2.06 €

1 4 jours 30.41.5470.070.4-1.530.10.0002

1.78 €

1 4 jours 40.82.5590.120.6-4100.180.0004

1.81 €

1 4 jours 50.936120.080.8-6110.120.0009

1.88 €

1 4 jours 613.57140.211-9130.430.0017

2.28 €

1 4 jours 81.558160.371.2-15301.090.0033

2.33 €

1 4 jours 10269190.621.6-20401.360.0065

4.72 €

1 4 jours 122.5810221.362530552.030.0103

6.91 €

1 4 jours 163.51014242.952.55651253.950.0221

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'embout Acier Matériau du corps Acier Matériau du composant Bille en acier
Désignation Poussoir à ressort Finition 1 Avec frein-filet Profil d'entraînement Fente
Form du patin Bille Matière du patin Acier Force du ressort Standard
RoHS Oui

Assistance technique