Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, ressort renforcé, avec frein-filet (03041)

Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, ressort renforcé, avec frein-filet (03041)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03041-205
03041-206
03041-208
03041-210
03041-212
03041-216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Poids du clé env. Couple de dévissage env.
(Nm)
N
(mm)
Référence clé de montage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

3.31 €

1 4 jours 52.32.47181.50.8140.080.803040-90511290.120.0017

3.46 €

1 4 jours 62.52.772021140.22103040-90614370.450.0027

4.02 €

1 4 jours 833.58222.51.4330.371.203040-90822651.050.0057

4.37 €

1 4 jours 103492231.4500.61.603040-91019701.30.0089

7.00 €

1 4 jours 1246102842701.3203040-912258520.0162

9.66 €

1 4 jours 1657.5143252.510032.503040-916601503.90.0340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'embout Acier Matériau du corps Acier Matériau du composant Tige filetée en acier
Désignation Poussoir à ressort Finition 1 Avec frein-filet Profil d'entraînement Six pans creux
Form du patin Vis d'appui Matière du patin Acier Force du ressort Renforcé
RoHS Oui

Assistance technique