Poussoir à ressort ressort léger, avec frein-filet acier, Comp:Tige filetée acier (03041)

Poussoir à ressort ressort léger, avec frein-filet acier, Comp:Tige filetée acier (03041)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03041-105
03041-106
03041-108
03041-110
03041-112
03041-116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Filetage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
L=Longueur Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
N Couple de dévissage env.
(Nm)
T1 Référence clé de montage Poids du clé env. Poids (ERP)
(kg)

3.38 €

1 4 jours 2.32.471.5M5318100.120.80.080.803040-905140.0016

3.48 €

1 4 jours 2.52.772M632090.4510.22103040-906140.0026

3.95 €

1 4 jours 33.582.5M8422161.051.20.371.403040-908330.0051

4.33 €

1 4 jours 3493M10422161.31.60.61.403040-910500.0086

6.83 €

1 4 jours 46104M1252827221.3203040-912700.0158

9.51 €

1 4 jours 57.5145M162032453.92.532.503040-9161000.0335

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant tige filetée en acier Form du patin vis d'appui Matière du patin acier
Profil d'entraînement six pans creux Matière du corps de base acier Désignation Poussoir À Ressort
Finition 1 avec frein-filet Force du ressort léger RoHS oui

Assistance technique