Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, ressort léger, avec frein-filet (03051)

Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, ressort léger, avec frein-filet (03051)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03051-105
03051-106
03051-108
03051-110
03051-112
03051-116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Poids du clé env. Couple de dévissage env.
(Nm)
N
(mm)
Référence clé de montage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

3.77 €

1 4 jours 52.32.47181.50.8140.080.803040-9053100.120.0014

3.95 €

1 4 jours 62.52.772021140.22103040-906390.450.0022

4.31 €

1 4 jours 833.58222.51.4330.371.203040-9084161.050.0047

5.01 €

1 4 jours 103492231.4500.61.603040-9104161.30.0077

7.70 €

1 4 jours 1246102842701.3203040-91252720.0133

10.35 €

1 4 jours 1657.5143252.510032.503040-91620453.90.0298

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'embout Résine Matériau du corps Acier Matériau du composant Ergot en POM
Désignation Poussoir à ressort Finition 1 Avec frein-filet Profil d'entraînement Six pans creux
Form du patin Vis d'appui Matière du patin Plastique Force du ressort Léger
RoHS Oui

Assistance technique