Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03026-04 |
03026-05 |
03026-06 |
03026-08 |
03026-10 |
03026-12 |
03026-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage M (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Longueur (mm) | Couple de dévissage env. (Nm) | N (mm) | Force du ressort initiale F1 env. (N) | Force du ressort finale F2 env. (N) | Couple de serrage env. (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.5 | 1.8 | 5 | 9 | 0.12 | 0.6 | 6 | 20 | 0.18 | 0.0005 | ||
3.95 € | 1 | 4 jours | 5 | 2 | 2.4 | 6 | 12 | 0.08 | 0.8 | 6 | 20 | 0.12 | 0.0010 | ||
4.13 € | 1 | 4 jours | 6 | 2 | 2.7 | 7 | 14 | 0.21 | 1 | 7 | 20 | 0.44 | 0.0010 | ||
5.18 € | 1 | 4 jours | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0.38 | 1.2 | 15 | 30 | 1.1 | 0.0037 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 10 | 2.5 | 4.5 | 9 | 19 | 0.62 | 1.6 | 20 | 35 | 1.36 | 0.0066 | ||
9.40 € | 1 | 4 jours | 12 | 3.5 | 6 | 10 | 22 | 1.41 | 2 | 30 | 55 | 2.11 | 0.0114 | ||
12.65 € | 1 | 4 jours | 16 | 4.5 | 8.5 | 14 | 24 | 3.05 | 2.5 | 45 | 100 | 3.95 | 0.0227 |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier inoxydable | Matériau du corps | Acier inoxydable | Matériau du composant | Tige filetée en inox |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Poussoir à ressort | Finition 1 | Avec frein-filet | Profil d'entraînement | Fente |
Form du patin | Vis d'appui | Matière du patin | Inox | Force du ressort | Standard |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filetage M(mm)
H(mm)
D1(mm)
L1(mm)
L=Longueur(mm)
Couple de dévissage env.(Nm)
N(mm)
Force du ressort initiale F1 env.(N)
Force du ressort finale F2 env.(N)
Couple de serrage env.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles