Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet acier inox., Comp:Tige filetée en inox (03056)

Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet acier inox., Comp:Tige filetée en inox (03056)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03056-205
03056-206
03056-208
03056-210
03056-212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Filetage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
L=Longueur Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
N Couple de dévissage env.
(Nm)
T1 Référence clé de montage Poids du clé env. Poids (ERP)
(kg)

7.48 €

1 4 jours 2.32.471.5M5918260.120.80.080.803040-905140.0018

7.48 €

1 4 jours 2.52.772M61120350.4510.22103040-906140.0027

8.56 €

1 4 jours 33.582.5M81522481.051.20.371.403040-908330.0056

9.99 €

1 4 jours 3493M101522581.31.60.61.403040-910500.0094

14.16 €

1 4 jours 46104M12192874221.3203040-912700.0168

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant tige filetée en inox Form du patin vis d'appui Matière du patin inox
Profil d'entraînement six pans creux Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Poussoir À Ressort
Finition 1 avec frein-filet Force du ressort renforcé RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique