Poussoir à ressort ressort standard acier, flach, avec frein-filet, Comp:Tige filetée acier (03041)

Poussoir à ressort ressort standard acier, flach, avec frein-filet, Comp:Tige filetée acier (03041)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03041-01-05
03041-01-06
03041-01-08
03041-01-10
03041-01-12
03041-01-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
Numéro de commande pour clé de montage Assembly key g H T1 S L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

3.53 €

1 4 jours 2.4M56200.120.0803040-905142.30.81.51870.80.0017

3.64 €

1 4 jours 2.7M67200.450.2203040-906142.51220710.0027

4.20 €

1 4 jours 3.5M89351.050.3703040-9083331.42.52281.20.0056

4.60 €

1 4 jours 4M109351.30.603040-9105031.432291.60.0090

7.44 €

1 4 jours 6M12125521.303040-91270424281020.0163

10.34 €

1 4 jours 7.5M16451003.9303040-91610052.5532142.50.0341

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage tige filetée en acier Type de produit ressort standard
pin form vis d'appui plate carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
RoHS oui

Assistance technique