Référence fabricant: 03020-A1
Marque: NORELEM
Prix: 1.52 €
Délai de livraison: 4 jours
Profil d'entraînement: 2.4
X si Y = 6: 10-32
Force du ressort, pression initiale F1 environ: 6 N
Force du ressort, pression finale F2 environ: 20 N
H: 2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03020-A1
Référence pièce
|
---|
03020-A1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | L=Length | N | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 jours | 2.4 | 10-32 | 6 | 20 | 2 | 12 | 0.8 | 0.0001 |
Loading...
F env.(N) | acier | Type de filetage | tige filetée en acier | Surface corps | acier |
---|---|---|---|---|---|
pin form | vis d'appui | carrier form | fente | Item | Poussoir À Ressort |
Spring strength | standard | RoHS | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort force du ressort standard, acier, pouces (03020), le numéro d'article est le suivant: 03020-A1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03020-A1.
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
X si Y = 6
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
H
L=Length
N
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03020-A2 |
03020-A3 |
03020-A4 |
03020-A5 |
03020-A6 |
03020-AE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | L=Length | N | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 jours | 2.7 | 1/4-20 | 7 | 20 | 2 | 14 | 1 | 0.0019 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | 4 | 5/16-18 | 15 | 30 | 2 | 16 | 1.2 | 0.0035 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 3/8-16 | 20 | 35 | 2.5 | 19 | 1.6 | 0.0056 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 6 | 1/2-13 | 30 | 55 | 3.5 | 22 | 2 | 0.0129 | ||
4.11 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 5/8-11 | 45 | 100 | 4.5 | 24 | 2.5 | 0.0213 | ||
1.53 € | 1 | 4 jours | 1.8 | 8-32 | 6 | 20 | 1.5 | 9 | 0.6 | 0.0005 |