Poussoir à ressort ressort renforcé, acier inox., pouces (03010)

Poussoir à ressort ressort renforcé, acier inox., pouces (03010)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03010-2A1
03010-2A2
03010-2A3
03010-2A4
03010-2A5
03010-2A6
03010-2AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H L=Length N Poids (ERP)
(kg)

4.21 €

1 4 jours 310-3219300.9120.80.0009

4.21 €

1 4 jours 3.51/4-20284011410.0019

5.63 €

1 4 jours 55/16-1847731.5161.20.0034

6.38 €

1 4 jours 63/8-16661002191.60.0057

7.74 €

1 4 jours 81/2-13661202.52220.0126

9.73 €

1 4 jours 105/8-11901803.5242.50.0219

4.21 €

1 4 jours 3.51/4-28284011410.0022

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier inoxydable Type de filetage bille en inox Surface corps inox
pin form bille carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength renforcé RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique