Référence fabricant: 03010-A2
Marque: NORELEM
Prix: 3.91 €
Délai de livraison: 4 jours
Profil d'entraînement: 3.5
X si Y = 6: 1/4-20
Force du ressort, pression initiale F1 environ: 9 N
Force du ressort, pression finale F2 environ: 13 N
H: 1
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03010-A2
Référence pièce
|
---|
03010-A2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | L=Length | N | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1/4-20 | 9 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0.0019 |
Loading...
F env.(N) | acier inoxydable | Type de filetage | bille en inox | Surface corps | inox |
---|---|---|---|---|---|
pin form | bille | carrier form | fente | Item | Poussoir À Ressort |
Spring strength | standard | RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort standard, acier inox., pouces (03010), le numéro d'article est le suivant: 03010-A2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03010-A2.
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
X si Y = 6
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
H
L=Length
N
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03010-A1 |
03010-A3 |
03010-A4 |
03010-A5 |
03010-A6 |
03010-AD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | L=Length | N | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 jours | 3 | 10-32 | 6 | 11 | 0.9 | 12 | 0.8 | 0.0009 | ||
5.13 € | 1 | 4 jours | 5 | 5/16-18 | 15 | 30 | 1.5 | 16 | 1.2 | 0.0034 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 6 | 3/8-16 | 20 | 35 | 2 | 19 | 1.6 | 0.0057 | ||
7.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 1/2-13 | 30 | 55 | 2.5 | 22 | 2 | 0.0122 | ||
8.85 € | 1 | 4 jours | 10 | 5/8-11 | 65 | 125 | 3.5 | 24 | 2.5 | 0.0218 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 6-32 | 1.5 | 3 | 0.4 | 7 | 0.4 | 0.0003 |