Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03036-A2 |
03036-A3 |
03036-A4 |
03036-A5 |
03036-A6 |
03036-AJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Couple de serrage moyen (Nm) | Couple de desserrage moyen (Nm) | H | S | L=Length | L1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1/4-20 | 9 | 13 | 0.44 | 0.21 | 1 | 1/8 | 15 | 7 | 0.0019 | ||
8.28 € | 1 | 4 jours | 5 | 5/16-18 | 15 | 30 | 1.1 | 0.38 | 1.5 | 5/32 | 18 | 8 | 0.0035 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 6 | 3/8-16 | 20 | 35 | 1.3 | 0.6 | 2 | 3/16 | 23 | 9 | 0.0066 | ||
14.46 € | 1 | 4 jours | 8 | 1/2-13 | 30 | 55 | 2 | 1.3 | 2.5 | 7/32 | 26 | 10 | 0.0140 | ||
22.89 € | 1 | 4 jours | 10 | 5/8-11 | 65 | 125 | 3.9 | 3 | 3.5 | 5/16 | 33 | 14 | 0.0293 | ||
7.63 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1/4-28 | 9 | 13 | 0.44 | 0.21 | 1 | 1/8 | 15 | 7 | 0.0021 |
Loading...
F env.(N) | acier inoxydable | Type de filetage | bille en inox | Type de produit | avec frein-filet |
---|---|---|---|---|---|
pin form | bille | carrier form | six pans creux | Item | Poussoir À Ressort |
Spring strength | standard | RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
X si Y = 6
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Couple de serrage moyen(Nm)
Couple de desserrage moyen(Nm)
H
S
L=Length
L1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles