Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet, acier inox., pouces (03036) (03036-2A5)

Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet, acier inox., pouces (03036) 03036-2A5

Détails du produit:

Référence fabricant: 03036-2A5

Marque: NORELEM

Prix: 15.59

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Profil d'entraînement: 8

X si Y = 6: 1/2-13

Force du ressort, pression initiale F1 environ: 66 N

Force du ressort, pression finale F2 environ: 120 N

Couple de serrage moyen: 2 Nm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03036-2A5

Référence pièce
03036-2A5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H S L=Length L1 Poids (ERP)
(kg)

15.59 €

1 4 jours 81/2-136612021.32.57/3226100.0147

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier inoxydable Type de filetage bille en inox Type de produit avec frein-filet
pin form bille carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
Spring strength renforcé RoHS oui PL Edelstahl oui

Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet, acier inox., pouces (03036), le numéro d'article est le suivant: 03036-2A5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03036-2A5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03036-2A2
03036-2A3
03036-2A4
03036-2A6
03036-2AJ
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H S L=Length L1 Poids (ERP)
(kg)

8.34 €

1 4 jours 3.51/4-2028400.440.2111/81570.0019

8.89 €

1 4 jours 55/16-1847731.10.381.55/321880.0036

10.25 €

1 4 jours 63/8-16661001.30.623/162390.0066

24.52 €

1 4 jours 105/8-11901803.933.55/1633140.0289

8.34 €

1 4 jours 3.51/4-2828400.440.2111/81570.0021

Assistance technique