Référence fabricant: 03040-A1
Marque: NORELEM
Prix: 3.02 €
Délai de livraison: 4 jours
Profil d'entraînement: 2.4
X si Y = 6: 10-32
Force du ressort, pression initiale F1 environ: 6 N
Force du ressort, pression finale F2 environ: 20 N
H: 2.3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03040-A1
Référence pièce
|
---|
03040-A1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | T1 | S | L=Length | N | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 4 jours | 2.4 | 10-32 | 6 | 20 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 18 | 0.8 | 0.0016 |
Loading...
F env.(N) | acier | Type de filetage | tige filetée en acier | Surface corps | acier |
---|---|---|---|---|---|
pin form | vis d'appui | carrier form | six pans creux | Item | Poussoir À Ressort |
Spring strength | standard | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort standard, acier, pouces (03040), le numéro d'article est le suivant: 03040-A1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03040-A1.
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
X si Y = 6
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
H
T1
S
L=Length
N
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03040-A2 |
03040-A3 |
03040-A4 |
03040-A5 |
03040-A6 |
03040-AD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | T1 | S | L=Length | N | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | 4 jours | 2.7 | 1/4-20 | 7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0.0031 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 5/16-18 | 9 | 35 | 3 | 1.4 | 2.5 | 22 | 1.2 | 0.0053 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 4 | 3/8-16 | 9 | 35 | 3 | 1.4 | 3 | 22 | 1.6 | 0.0077 | ||
5.34 € | 1 | 4 jours | 6 | 1/2-13 | 12 | 55 | 4 | 2 | 4 | 28 | 2 | 0.0181 | ||
6.83 € | 1 | 4 jours | 7.5 | 5/8-11 | 45 | 100 | 5 | 2.5 | 5 | 32 | 2.5 | 0.0327 | ||
4.08 € | 1 | 4 jours | 1 | 6-32 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 10 | 0.4 | 0.0004 |