Poussoir latéraux à ressort, standard avec joint, ergot en POM, aluminium, pouces (03330)

Poussoir latéraux à ressort, standard avec joint, ergot en POM, aluminium, pouces (03330)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Doigt d'appui en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03330-72034CM
03330-72054CU
03330-72064CU
03330-72084CP
03330-72104CQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement F ca.N X if Y = 4,5 X if Y = 2 X if Y = 6 X if Y = 3 X if Y = 8 X if Y = 1 L=Length D=outside diameter ±S D2 L1= length Poids (ERP)
(kg)

9.09 €

1 4 jours 310111110.871/40.51/440.0004

9.48 €

1 4 jours 5201.71.51.71.71.7-127/160.87/1660.0018

10.05 €

1 4 jours 6401.7-1.9-1.9-127/1617/16100.0015

10.68 €

1 4 jours 850--2.5-2.7-141/21.31/2130.0032

11.51 €

1 4 jours 10100----3.1-185/81.65/8160.0084

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) aluminium Type de filetage polyacétal Type de produit avec joint
Item Poussoir Latéral À Ressort RoHS oui

Assistance technique