Poussoir à ressort standard, acier inox., pouces (03025)

Poussoir à ressort standard, acier inox., pouces (03025)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03025-A1
03025-A2
03025-A3
03025-A4
03025-A5
03025-A6
03025-AE
03025-AG
03025-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H L=Length N Poids (ERP)
(kg)

4.11 €

1 4 jours 2.410-326202120.80.0009

4.11 €

1 4 jours 2.71/4-2072021410.0019

5.46 €

1 4 jours 45/16-1815302161.20.0034

6.28 €

1 4 jours 4.53/8-1620352.5191.60.0058

8.05 €

1 4 jours 61/2-1330553.52220.0131

10.58 €

1 4 jours 8.55/8-11451004.5242.50.0216

4.14 €

1 4 jours 1.88-326201.590.60.0007

4.14 €

1 4 jours 1.88-366201.590.60.0006

4.11 €

1 4 jours 2.71/4-2872021410.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier inoxydable Type de filetage tige filetée en inox Surface corps inox
pin form vis d'appui carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength standard RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique