Poussoir à ressort ressort léger, avec frein-filet, acier inox., pouces (03026)

Poussoir à ressort ressort léger, avec frein-filet, acier inox., pouces (03026)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

· Doigt d'appui trempé

· Montage universel et facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03026-1A1
03026-1A2
03026-1A3
03026-1A4
03026-1A5
03026-1A6
03026-1AE
03026-1AG
03026-1AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

5.89 €

1 4 jours 2.410-323100.120.0821260.80.0009

5.89 €

1 4 jours 2.71/4-204100.440.21214710.0018

7.38 €

1 4 jours 45/16-187151.10.3821681.20.0034

8.32 €

1 4 jours 4.53/8-169161.360.622.51991.60.0055

12.99 €

1 4 jours 61/2-1314262.111.413.5221020.0127

18.20 €

1 4 jours 8.55/8-1122503.953.054.524142.50.0205

5.78 €

1 4 jours 1.88-323100.180.121.5950.60.0004

5.78 €

1 4 jours 1.88-36270.180.121.5950.60.0009

5.89 €

1 4 jours 2.71/4-28390.440.21214710.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier inoxydable Type de filetage tige filetée en inox Type de produit avec frein-filet
pin form vis d'appui carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength léger RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique