Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03021-A1 |
03021-A2 |
03021-A3 |
03021-A4 |
03021-A5 |
03021-A6 |
03021-AE |
03021-AG |
03021-AJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Couple de serrage moyen (Nm) | Couple de desserrage moyen (Nm) | H | L=Length | L1 | N | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 | 4 jours | 2.4 | 10-32 | 6 | 20 | 0.12 | 0.08 | 2 | 12 | 6 | 0.8 | 0.0010 | ||
2.54 € | 1 | 4 jours | 2.7 | 1/4-20 | 7 | 20 | 0.44 | 0.21 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.0021 | ||
2.93 € | 1 | 4 jours | 4 | 5/16-18 | 15 | 30 | 1.1 | 0.38 | 2 | 16 | 8 | 1.2 | 0.0035 | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 3/8-16 | 20 | 35 | 1.36 | 0.62 | 2.5 | 19 | 9 | 1.6 | 0.0057 | ||
6.13 € | 1 | 4 jours | 6 | 1/2-13 | 30 | 55 | 2.11 | 1.41 | 3.5 | 22 | 10 | 2 | 0.0127 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 5/8-11 | 45 | 100 | 3.95 | 3.05 | 4.5 | 24 | 14 | 2.5 | 0.0211 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | 1.8 | 8-32 | 6 | 20 | 0.18 | 0.12 | 1.5 | 9 | 5 | 0.6 | 0.0007 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | 1.8 | 8-36 | 6 | 20 | 0.18 | 0.12 | 1.5 | 9 | 5 | 0.6 | 0.0005 | ||
2.54 € | 1 | 4 jours | 2.7 | 1/4-28 | 7 | 20 | 0.44 | 0.21 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.0021 |
Loading...
F env.(N) | acier | Type de filetage | tige filetée en acier | Type de produit | avec frein-filet |
---|---|---|---|---|---|
pin form | vis d'appui | carrier form | fente | Item | Poussoir À Ressort |
Spring strength | standard | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
X si Y = 6
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Couple de serrage moyen(Nm)
Couple de desserrage moyen(Nm)
H
L=Length
L1
N
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles