Poussoir à ressort ressort léger, avec frein-filet, acier, pouces (03021)

Poussoir à ressort ressort léger, avec frein-filet, acier, pouces (03021)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03021-1A1
03021-1A2
03021-1A3
03021-1A4
03021-1A5
03021-1A6
03021-1AE
03021-1AG
03021-1AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement Surface corps X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

2.70 €

1 4 jours 2.4-10-323100.120.0821260.80.0009

2.77 €

1 4 jours 2.7-1/4-204100.440.21214710.0019

3.13 €

1 4 jours 4-5/16-187151.10.3821681.20.0035

3.28 €

1 4 jours 4.5-3/8-169161.360.622.51991.60.0055

6.38 €

1 4 jours 6-1/2-1314262.111.413.5221020.0132

9.32 €

1 4 jours 8.5acier5/8-1122503.953.054.524142.50.0207

2.68 €

1 4 jours 1.8-8-323100.180.121.5950.60.0005

2.68 €

1 4 jours 1.8-8-36270.180.121.5950.60.0005

2.77 €

1 4 jours 2.7-1/4-28390.440.21214710.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage tige filetée en acier Type de produit avec frein-filet
pin form vis d'appui carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength léger RoHS oui

Assistance technique