Référence fabricant: 03030-A2
Marque: NORELEM
Prix: 2.42 €
Délai de livraison: 4 jours
Profil d'entraînement: 3.5
X si Y = 6: 1/4-20
Force du ressort, pression initiale F1 environ: 9 N
Force du ressort, pression finale F2 environ: 13 N
H: 1
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03030-A2
Référence pièce
|
---|
03030-A2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | S | L=Length | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1/4-20 | 9 | 13 | 1 | 1/8 | 15 | 0.0501 |
Loading...
F env.(N) | acier | Type de filetage | bille en acier | Surface corps | acier |
---|---|---|---|---|---|
pin form | bille | carrier form | six pans creux | Item | Poussoir À Ressort |
Spring strength | standard | RoHS | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort standard, acier, pouces (03030), le numéro d'article est le suivant: 03030-A2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03030-A2.
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
X si Y = 6
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
H
S
L=Length
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03030-A3 |
03030-A4 |
03030-A5 |
03030-A6 |
03030-AJ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | S | L=Length | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 1 | 4 jours | 5 | 5/16-18 | 15 | 30 | 1.5 | 5/32 | 18 | 0.0036 | ||
3.41 € | 1 | 4 jours | 6 | 3/8-16 | 20 | 40 | 2 | 3/16 | 23 | 0.0067 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | 8 | 1/2-13 | 30 | 55 | 2.5 | 7/32 | 26 | 0.0140 | ||
6.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 5/8-11 | 65 | 125 | 3.5 | 5/16 | 33 | 0.0290 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1/4-28 | 9 | 13 | 1 | 1/8 | 15 | 0.0021 |