Poussoir à ressort ressort renforcé, acier, pouces (03000)

Poussoir à ressort ressort renforcé, acier, pouces (03000)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03000-2A1
03000-2A2
03000-2A3
03000-2A4
03000-2A5
03000-2A6
03000-2AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H L=Length N Poids (ERP)
(kg)

1.42 €

1 4 jours 310-3219300.9120.80.0009

1.42 €

1 4 jours 3.51/4-20284011410.0020

1.92 €

1 4 jours 55/16-1847731.5161.20.0036

2.00 €

1 4 jours 63/8-16661002191.60.0059

3.09 €

1 4 jours 81/2-13661202.52220.0124

4.13 €

1 4 jours 105/8-11901803.5242.50.0222

1.42 €

1 4 jours 3.51/4-28284011410.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage bille en acier Surface corps acier
pin form bille carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength renforcé RoHS oui

Assistance technique