Poussoir à ressort ressort léger, avec frein-filet, acier, pouces (03051)

Poussoir à ressort ressort léger, avec frein-filet, acier, pouces (03051)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03051-1A1
03051-1A2
03051-1A3
03051-1A4
03051-1A5
03051-1A6
03051-1AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H T1 S L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

4.91 €

1 4 jours 2.410-323100.120.082.30.81.51870.80.0014

5.13 €

1 4 jours 2.71/4-20390.450.222.51220710.0026

5.59 €

1 4 jours 3.55/16-184161.050.3731.42.52281.20.0045

6.54 €

1 4 jours 43/8-164161.30.631.432291.60.0067

10.03 €

1 4 jours 61/2-1352721.3424281020.0158

13.46 €

1 4 jours 7.55/8-1120453.9352.5532142.50.0285

5.13 €

1 4 jours 2.71/4-28390.450.222.51220710.0029

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage ergot en POM Type de produit avec frein-filet
pin form vis d'appui carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
Spring strength léger RoHS oui

Assistance technique