Justierstopfen sans insert, forme B quadratisch (27799)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27799-05-3030152029
27799-05-3030152060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1 Poids (ERP)
(kg)

0.91 €

1 4 jours 290.0200

1.27 €

1 4 jours 600.0160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal polyamide Forme B D1=Filetage M22
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN) 3 A 30 Type de forme carré
H=Hauteur 5 H1 5 Désignation bouchons d'ajustement
L=Longueur 19.5 Couleur du corps de base noir R 6
Assorti à 30x30x1.5-2 SW 28 Finition 1 sans insert
Finition 2 pour tube carré RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique