Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | A | L=Longueur | L1 | Assorti à | SW | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 1 | 4 jours | M22 | 30 | 19.5 | 29 | 30x30x1-1.5 | 28 | 0.0200 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | M22 | 30 | 19.5 | 60 | 30x30x1-1.5 | 28 | 0.0220 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M22 | 30 | 19.5 | 29 | 30x30x1.5-2 | 28 | 0.0200 | ||
3.68 € | 1 | 4 jours | M22 | 30 | 19.5 | 60 | 30x30x1.5-2 | 28 | 0.0160 | ||
3.59 € | 1 | 4 jours | M22 | 35 | 29.3 | 29 | 35x35x1.5-2 | 28 | 0.0220 | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | M22 | 35 | 29.3 | 60 | 35x35x1.5-2 | 28 | 0.0230 | ||
3.52 € | 1 | 4 jours | M22 | 35 | 29.3 | 29 | 35x35x2-2.5 | 28 | 0.0220 | ||
3.93 € | 1 | 4 jours | M22 | 35 | 29.3 | 60 | 35x35x2-2.5 | 28 | 0.0230 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | M22 | 40 | 29.3 | 29 | 40x40x1.5-2 | 28 | 0.0260 | ||
4.35 € | 1 | 4 jours | M22 | 40 | 29.3 | 60 | 40x40x1.5-2 | 28 | 0.0270 | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | M22 | 40 | 29.3 | 29 | 40x40x2-2.5 | 28 | 0.0260 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | M22 | 40 | 29.3 | 60 | 40x40x2-2.5 | 28 | 0.0270 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | M22 | 45 | 29.3 | 29 | 45x45x1.5-2 | 28 | 0.0280 | ||
4.95 € | 1 | 4 jours | M30 | 50 | 29.3 | 31 | 50x50x1.5-2 | 41 | 0.0330 |
Loading...
Matériau principal | polyamide | Forme | B | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 25 | Type de forme | carré | H=Hauteur | 5 |
H1 | 5 | H2 | 3 | Désignation | bouchons d'ajustement |
Couleur du corps de base | noir | Finition 1 | avec surface de glissement en feutre | Finition 2 | pour tube carré |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage
A
L=Longueur
L1
Assorti à
SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles