Cale de mise à niveau ancrage au sol, cheville chimique, aluminium (27710)

Cale de mise à niveau ancrage au sol, cheville chimique, aluminium (27710)
· ancrage au sol

· Absence de déplacement horizontal de la machine

· Réglage fin au millimètre près

· Corps en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27710-20-145095061

Référence pièce
27710-20-145095061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.31 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Matériau du composant acier Réglage sous charge(kN) 70
Réglage fin(mm) 7 Réglage en hauteur par tour(mm) 0.275 Désignation Cale de mise à niveau
Couple exercé sur la vis d'arrêt(Nm) 35 Finition 1 ancrage au sol Finition 2 cheville chimique
RoHS oui Poids (ERP)(kg) 2.0000

Vous vous trouvez sur la page de Cale de mise à niveau ancrage au sol, cheville chimique, aluminium (27710), le numéro d'article est le suivant: 27710-20-145095061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27710-20-145095061.

Assistance technique