Câbles métalliques avec embout (03096-15)

Câbles métalliques avec embout (03096-15)
· Câble métallique avec embout pour doigts d'indexage avec commande à distance

· Différentes longueurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03096-15-10215X1200
03096-15-10215X3200
03096-15-10215X5200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

5.08 €

1 4 jours 12000.0111

7.89 €

1 4 jours 32000.0355

14.05 €

1 4 jours 52000.0595

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce auxiliaire de montage Matériau principal Acier inoxydable Désignation Câble
Finition 1 Avec bille Corde acier 1.4401 D=diamètre(mm) 1.5
D1(mm) 5 RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique