Embase (05170) (05170-110)

Embase (05170) 05170-110

Détails du produit:

Référence fabricant: 05170-110

Marque: NORELEM

Prix: 10.71

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

A: - mm

A1: 14 mm

B: 32 mm

B1: 27 mm

D=diamètre broche de pression: 17 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05170-110

Référence pièce
05170-110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre broche de pression
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sauterelles correspondantes Poids (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 jours -143227175.542.526145421113--05170-0100.0886

Loading...

  1. 1

Informations de base

Produit Supports Matériau du corps Acier Matériau principal Acier de traitement
Désignation Console D1(mm) 6.5 L2(mm) 7
S1(mm) 4 RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Embase (05170), le numéro d'article est le suivant: 05170-110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05170-110.

Variantes de ce produit

Référence pièce
05170-112
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre broche de pression
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sauterelles correspondantes Poids (ERP)
(kg)

11.87 €

1 4 jours 19214132216.55537166738135302005170-0120.1758

Assistance technique