Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox (05900)

Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox (05900)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· Poignée ergonomique et facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05900-104002
05900-105002
05900-106002
05900-108002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Poids (ERP)
(kg)

34.03 €

1 4 jours 8087°69°40050025030011624412.80.95162410.27.212.51.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x160.0339

38.18 €

1 4 jours 10086°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x250.0766

51.10 €

1 4 jours 16086°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x350.2580

71.58 €

1 4 jours 20086°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x450.3180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier inoxydable Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269
Corps de finition de surface Naturel Matériau du composant Polyamide Type de produit Broche de pression réglable
Désignation Sauterelle Finition 1 Standard Version 2 Embase horizontale
Couleur du composant Vert Type de poignée sauterelle Horizontal RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique