Sauterelle à levier horizontal à embase droite (05130) (05130-08)

Sauterelle à levier horizontal à embase droite (05130) 05130-08

Détails du produit:

Référence fabricant: 05130-08

Marque: NORELEM

Prix: 39.98

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

A max.: 28 mm

A min.: 24 mm

D1: 7 mm

F: 2.3 kN

H max.: 154 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05130-08

Référence pièce
05130-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
M=broche de serrage S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Poignée plastique J
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

39.98 €

1 4 jours 282472.31547446.5161414074345513.51982M8x60203605200-21080.3861

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Matériau du corps Acier Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269
Désignation Sauterelle Finition 1 Horizontal Version 2 Embase verticale
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à levier horizontal à embase droite (05130), le numéro d'article est le suivant: 05130-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05130-08.

Variantes de ce produit

Référence pièce
05130-05
05130-06
05130-10
05130-12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
M=broche de serrage S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Poignée plastique J
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

21.35 €

1 4 jours 201660.8874224129763918357.59.544M5x35142405200-20070.0965

26.87 €

1 4 jours 28246112458361410.51065126458.511.560M6x48173605200-2056.50.2488

46.67 €

1 4 jours 444093.520596652016.5172.590406510.520100M10x70233.5705200-21590.7089

51.93 €

1 4 jours 444094.626011273241921511354801825.5130M12x80264805200-220121.1420

Assistance technique