Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Matériau du corps | Acier | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | Jusqu'à 269 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Sauterelle variable | Finition 1 | Horizontal | Version 2 | Embase horizontale |
A(mm) | 25.4 | A1(mm) | 53 | A2(mm) | 38 |
A3(mm) | 25.4 | B(mm) | 33 | B1(mm) | 60 |
B2(mm) | 13 | B3(mm) | 8 | B4(mm) | 48 |
B5(mm) | 38 | B6(mm) | 32 | D(mm) | 6.5 |
D1(mm) | 24.5 | F(kN) | 2.5 | H3(mm) | 14 |
L(mm) | 217 | L1(mm) | 77 | L2(mm) | 113 |
L3(mm) | 58 | L4(mm) | 72 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Hauteur de serrage max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles