Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable (05900) (05900-010102)

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable (05900) 05900-010102

Détails du produit:

Référence fabricant: 05900-010102

Marque: NORELEM

Prix: 79.42

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force manuelle: 250 N

Force de serrage (plage sélectionnable): Jusqu'à 269 N

Angle d’ouverture du bras de maintien: 90°

Angle d’ouverture de la poignée: 71°

Force de maintien F1: 2200 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05900-010102

Référence pièce
05900-010102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Force de serrage (plage sélectionnable)
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Poids (ERP)
(kg)

79.42 €

1 4 jours 250Jusqu'à 26990°71°2200450012002800341.5598.5--43592619393.556.540-8.894.888286103.9M10x550.8394

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Nitrocarburé et oxydé
Matériau du composant Polyamide Type de produit Broche de pression réglable Désignation Sauterelle
Finition 1 A verrouillage de sécurité Version 2 Embase horizontale Couleur du composant Vert
Type de poignée sauterelle Horizontal RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable (05900), le numéro d'article est le suivant: 05900-010102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05900-010102.

Variantes de ce produit

Référence pièce
05900-006102
05900-008102
05900-012102
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Force de serrage (plage sélectionnable)
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Poids (ERP)
(kg)

50.03 €

1 4 jours 160Jusqu'à 26986°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.553.425.4-5.563.759.6193.360.5M6x350.3409

59.19 €

1 4 jours 200Jusqu'à 26986°67°200028008301400326449--31452116242.551.132.2-6.273.970.1230.474.9M8x450.4323

82.81 €

1 4 jours 280270 à 49988°68°2400550010002800444651040142672821403.556.552.313.58.5104.8101.6321.3122M12x701.0650

Assistance technique