Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05904-106102 |
05904-108102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | M=broche de serrage | H | L | H1 | L1 | C | B3 | B6 | A1 | B2 | D | A2 | C2 | A4 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.02 € | 1 | 4 jours | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | M6x35 | 75.2 | 193.3 | 71 | 60.5 | 36.9 | 12.5 | 53.4 | 39 | 17.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 2.5 | 0.3485 | ||
111.30 € | 1 | 4 jours | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | M8x45 | 88.2 | 230.4 | 84.3 | 74.9 | 46.5 | 16 | 51.1 | 44 | 21 | 6.2 | 9 | 10.5 | 3.5 | 0.4361 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Corps de finition de surface | naturel | Matériau du composant | polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | vert | Version 2 | embase verticale | Angle d’ouverture du bras de maintien | 86 |
Angle d’ouverture de la poignée | 67 | disposition des trous | 3 | B | 14.1 |
Désignation | Sauterelle | Finition 1 | a verrouillage de sécurité | A | 26 |
B1 | 9.1 | Type de produit | broche de pression réglable | Type de poignée sauterelle | horizontal |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle FH(N)
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
M=broche de serrage
H
L
H1
L1
C
B3
B6
A1
B2
D
A2
C2
A4
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles