Sauterelle à poussée horizontale (05160)

Sauterelle à poussée horizontale (05160)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05160-06
05160-08
05160-10
05160-101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5 max.
(mm)
L5 min.
(mm)
M=broche de serrage S1
(mm)
Poignée plastique Course S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

23.65 €

1 4 jours 5528613326.2178404075102313M6205200-110150.2428

30.58 €

1 4 jours 60306.524231.525549458512.52614M82.505200-125220.4918

32.46 €

1 4 jours 68358.534735.5275525292123525M102.505200-125220.6027

41.65 €

1 4 jours 7540945950300625810012.53625M10305200-135260.9258

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier Désignation Sauterelle
Finition 1 Horizontal Version 2 À poussée horizontale RoHS Oui

Assistance technique