Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, Forme C, grande (05715-11)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05715-11-002600

Référence pièce
05715-11-002600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.18 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force manuelle(N) 150 Matériau du corps Acier
Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499 Matériau du composant Plastique Corps de finition de surface Zingué
Forme C Type de forme Grand Désignation Sauterelle
Type de produit Broche de pression réglable Finition 1 Pour la métrologie Version 2 Embase horizontale
Couleur du corps de base Noir Couleur du composant Noir Angle d’ouverture de la poignée 70‹
Angle d’ouverture du bras de maintien 90‹ Force de maintien F1(N) 1000 Force de serrage F3(N) 800
Force de serrage F4(N) 1600 A(mm) 19 A1(mm) 35
B(mm) 32 B1(mm) 47 B2(mm) 14.9
B3(mm) 8.9 B5(mm) 3 C(mm) 32
C1(mm) 17.5 D(mm) 7.1 F2=Force de maintien(N) 2600
H(mm) 178 L=Longueur(mm) 110 L1(mm) 75
L2(mm) 50.1 M=broche de serrage M8x50 Type de poignée sauterelle Vertical
RoHS Oui PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.4262

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, Forme C, grande (05715-11), le numéro d'article est le suivant: 05715-11-002600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05715-11-002600.

Assistance technique