Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05715-11-001600
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | zingué | Matériau du composant | plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | noir | Forme | B | Version 2 | embase horizontale |
Angle d’ouverture de la poignée | 75 | Angle d’ouverture du bras de maintien | 95 | Force manuelle FH(N) | 100 |
F2=Force de maintien(N) | 1600 | Force de maintien F1(N) | 1200 | Force de serrage F3(N) | 800 |
Force de serrage F4(N) | 1000 | M=broche de serrage | M6x50 | H | 125 |
B | 26.8 | L2 | 24.9 | Désignation | Sauterelle |
Type de poignée sauterelle | vertical | L1 | 43 | Type de produit | broche de pression réglable |
A | 12.7 | B1 | 37.8 | B2 | 12.2 |
B3 | 6.2 | B5 | 3 | A1 | 27 |
D | 5.2 | L=Longueur | 70 | C1 | 11 |
C | 23 | Couleur du corps de base | noir | Type de forme | moyen |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.1900 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle, verticale à pied horizontal, broche de pression réglab, forme B (05715), le numéro d'article est le suivant: 05715-11-001600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05715-11-001600.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles