Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05715-11-001000
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force manuelle(N) | 50 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Force de serrage (plage)(N)(N) | Jusqu'à 499 | Matériau du composant | Plastique | Corps de finition de surface | Zingué |
Forme | A | Type de forme | Petit | Désignation | Sauterelle |
Type de produit | Broche de pression réglable | Finition 1 | Pour la métrologie | Version 2 | Embase horizontale |
Couleur du corps de base | Noir | Couleur du composant | Noir | Angle d’ouverture de la poignée | 85 |
Angle d’ouverture du bras de maintien | 120 | Force de maintien F1(N) | 700 | Force de serrage F3(N) | 500 |
Force de serrage F4(N) | 700 | A(mm) | 16 | A1(mm) | 26 |
B(mm) | 24 | B1(mm) | 34 | B2(mm) | 9.5 |
B3(mm) | 5.5 | B5(mm) | 2 | C(mm) | 16 |
C1(mm) | 9 | D(mm) | 4.4 | F2=Force de maintien(N) | 1000 |
H(mm) | 88 | L=Longueur(mm) | 57 | L1(mm) | 31 |
L2(mm) | 16.6 | M=broche de serrage | M5x40 | Type de poignée sauterelle | Vertical |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.0900 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, Forme A, petite (05715-11), le numéro d'article est le suivant: 05715-11-001000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05715-11-001000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles