Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox (05912)

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox (05912)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· Système de verrouillage automatique de sécurité intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05912-106102
05912-108102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Angle d'ouverture de la poignée position 1 Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt Angle d'ouverture du bras de fixation position 1 Angle d'ouverture de la poignée position 2 Angle d'ouverture du bras de fixation position 2 Poids (ERP)
(kg)

92.57 €

1 4 jours 160135016509201050142971217.512.553.437.65.55.5175.786.553M6x3546°141°56°56°83°0.3295

110.61 €

1 4 jours 190200028009401350213991920.615.651.1496.56.8207.610762M8x4526°158°13°61°93°0.4336

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Matériau du corps Acier inoxydable Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499
Matériau du composant Polyamide Corps de finition de surface Naturel Désignation Sauterelle
Type de produit Broche de pression réglable Finition 1 A verrouillage de sécurité Version 2 Embase verticale
Couleur du composant Vert disposition des trous 3 B(mm) 10.2
B1(mm) 5.2 Type de poignée sauterelle Vertical RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique