Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable (05912)

Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable (05912)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· Poignée ergonomique et facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05912-005002
05912-006002
05912-008002
05912-010002
05912-012002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Angle d'ouverture de la poignée position 1 Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt Angle d'ouverture du bras de fixation position 1 Angle d'ouverture de la poignée position 2 Angle d'ouverture du bras de fixation position 2 Poids (ERP)
(kg)

18.17 €

1 4 jours 1007501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x2564°129°100°--0.1042

26.98 €

1 4 jours 16013501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x3546°141°56°56°83°0.3106

37.73 €

1 4 jours 19020002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x4526°158°13°61°93°0.4184

58.98 €

1 4 jours 2502500450015002800232508273.514.17.125.518.54762.3139247.415395M10x5519°176°59°97°0.8432

61.38 €

1 4 jours 28030005500140028005325310.5--14.17.128214769.898.8265.5173.5113.5M12x7024°164°11°60°88°1.0210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Matériau du corps Acier Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499
Matériau du composant Polyamide Corps de finition de surface Nitrocarburé et oxydé Désignation Sauterelle
Type de produit Broche de pression réglable Finition 1 Standard Version 2 Embase verticale
Couleur du composant Vert Type de poignée sauterelle Vertical RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique