Sauterelle miniature (05140) (Numéros de référence)

Sauterelle miniature (05140)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

· Pour les espaces réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05140-01

Référence pièce
05140-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.79 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant Plastique
Corps de finition de surface Naturel Composant de finition de surface Résistantes à l'huile Désignation Sauterelle
Finition 1 Mini A(mm) 10 B(mm) 12
B1(mm) 13 B2(mm) 9 B3(mm) 3.5
D1(mm) 4 F=Force de serrage(N) 250 H max.(mm) 45
H min.(mm) 44 H1(mm) 12.5 H2(mm) 4.5
H3(mm) 25 H4(mm) 6.5 L(mm) 66.5
L2(mm) 22 L3(mm) 20 L4(mm) 5
L5(mm) 12 M=broche de serrage M3.5X20 S1(mm) 1.2
RoHS Oui PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.0222

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle miniature (05140), le numéro d'article est le suivant: 05140-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05140-01.

Assistance technique