Sauterelle à levier vertical à embase verticale et à bras plein (05040)

Sauterelle à levier vertical à embase verticale et à bras plein (05040)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05040-081
05040-101
05040-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M=broche de serrage S
(mm)
S2
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
Poignée plastique J
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

40.38 €

1 4 jours 211978.52.226.545.51452.512775399M862310314305200-1156.50.2903

49.86 €

1 4 jours 28268.510.53.43352186116892437.5M1072612517705200-12090.5108

50.85 €

1 4 jours 32328.512.54.5416122721910122509M1283015921505200-13511.50.8163

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Zingué
Désignation Sauterelle Type de produit À bras plein Finition 1 Embase verticale
Version 2 Sans broches de pression Type de poignée sauterelle Vertical

Assistance technique