Vérin à tirer avec levier modèle lourd (04400)

Vérin à tirer avec levier modèle lourd (04400)
· Serrage et positionnement simultanés de pièces

· Actionnement manuel

· Peut également être utilisé comme système de serrage à point zéro

· Pour les tensions de serrage plus élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04400-506501
04400-638001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
L
(mm)
Force de retenue
(N)
Force de serrage
(N)
Tolérance recommandée pour l'épaisseur des pièces à usiner K
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

535.44 €

1 4 jours 5065281236M8x14216080006000±0.5*4026101.1130

609.96 €

1 4 jours 6380341645M10x182.5180140008000±0.8*5028122.0300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle(N) 600** Matériau du corps Acier Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399
Matériau principal Acier de traitement Matériau du composant Thermodurcissable Désignation Vérin à tirer
RoHS Oui

Assistance technique