Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05305-035
Méthode de fixation | Base de l'embase | Matériau du corps | Acier | Désignation | Sauterelle variable |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | À poussée horizontale | A(mm) | 25.4 | A1(mm) | 53 |
A2(mm) | 38 | A3(mm) | 25.4 | B(mm) | 33 |
B1(mm) | 60 | B4(mm) | 48 | B5(mm) | 38 |
B6(mm) | 32 | D(mm) | 6.5 | D1(mm) | 23 |
D2(mm) | 12 | F(kN) | 2.5 | H(mm) | 46 |
H1(mm) | 27 | H2(mm) | 155 | H5(mm) | 25 |
L(mm) | 233 | L2(mm) | 154 | L4(mm) | 73 |
Hauteur de serrage max. | 35 | RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.4528 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à serrage variable à pousser (05305), le numéro d'article est le suivant: 05305-035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05305-035.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles