Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme B, aluminium (05610)

Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme B, aluminium (05610)
· Automatisables

· Possibilités de fixation universelles

· Piston magnétique pour détecteur de fin de course

· Pivotant à droite et à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05610-1201
05610-2201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 Poids (ERP)
(kg)

368.14 €

1 4 jours Pivotement à droite0.2645

368.14 €

1 4 jours Pivotement à gauche0.4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Matière de composant Acier inoxydable Forme B
Désignation Bride pivotante Finition 1 Pneumatique Couleur du corps de base Noir
D(mm) 12 A(mm) 48 A2(mm) 13
A1(mm) 8 A3(mm) 36 A4(mm) 20
A5(mm) 11.5 D1(mm) M8 D2(mm) 5.5
D3(mm) M6 D4(mm) M5 D5(mm) 5.5
H=Hauteur(mm) 80 H1(mm) 125 H2(mm) 74
H3(mm) 17 H4(mm) 44.5 H5(mm) 24
H6(mm) 22 B=Largeur(mm) 30 F1(N) 80
Taille 20 L=Longueur(mm) 46 T(mm) 4.5
T1(mm) 20 Course S(mm) 27 S1(mm) 12
S2(mm) 15 Surface corps Anodisé RoHS Oui

Assistance technique