Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04403-40075 |
04403-50105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Force de serrage (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.68 € | 1 | 4 jours | 75 | 50 | 40 | 8 | 63 | M5 | 40 | 38 | 30 | 26 | 15 | 6 | 1 | 1.3140 | ||
575.46 € | 1 | 4 jours | 105 | 75 | 63 | 12 | 88 | G1/8 | 50 | 47 | 35 | 31 | 19 | 10 | 2.5 | 3.2800 |
Loading...
Matière du corps de base | Acier de cémentation | Désignation | Vérin à tirer | Finition 1 | Pneumatique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps de base | Bruni | Couleur de composant | Cémenter | H6(mm) | 1.9 |
Pression de service(MPa) | 0.3 - 1.0 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles